Основа з дюбелем, Thorsman, максимальна ширина стяжки 9 мм, чорна
IMT46452
Для кріплення кабельних стяжок Thorsman
Використовується з кабельними стяжками шириною до 9 мм і вставляється в отвір діаметром 8 мм
Виготовлена з PA (поліаміду) 6.6, білі
Зручна багаторазова упаковка, виготовлена із матеріалу, що підлягає 100% вторинній переробці
По 100 штук в упаковці з zip застібкою
Екологічні дані
Екологічні дані
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
220,90 UAH