3P КОНТАКТОР 440В 50A ~24В 50/60Гц
LC1D50AB7
Сертифікат IEC 60335-1 (пункт 30.2) від уповноваженого органу
Розроблено для задоволення вимог промислових систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
Легше встановлювати та використовувати завдяки багатостандартним гвинтам
Сертифікат IEC/EN/UL 60335-2-40 (Додаток JJ) від уповноваженого органу
Цифровий клієнтський досвід для технічної документації
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
67 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
62
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 491,69 UAH