КОНТАКТОР TESYS GREEN D50 24-60 AC/DC
LC1D50ABNE
Котушка з наднизьким споживанням енергії для максимальної енергоефективності та задоволення потреб сталого розвитку
Розроблено для задоволення вимог промислових систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
Легше встановлювати та використовувати завдяки багатостандартним гвинтам
Відповідність стандарту IEC60335-1, покращена вогнестійкість та пилонепроникні допоміжні пристрої
Цифровий клієнтський досвід для технічної документації
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
37 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
64
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
15 347,54 UAH