+ 3
Керований мережевий комутатор Modicon, 8 портів для мідного кабелю, для важких умов експлуатації
MCSESM083F23F0H
Забезпечує просте з'єднання для кількох пристроїв Ethernet
Розширені власні функції кібербезпеки допомагають захищати та передавати дані по мережі на високому рівні безпеки
Висока доступність мережі з підтримкою різних кільцевих протоколів або функцій, таких як HIPER-ring, RSTP, MRP і т.д.
Простий процес конфігурації та адміністрування через веб-сторінки на основі HTML5
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
518 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
60 032,65 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YPLC05
SRVEW3YPLC05