Modicon Standard, некерований мережевий комутатор, 5 портів для мідного кабелю

MCSESU053FN0

notification_ok
Спрощення вибору продукту за допомогою кількох варіантів "plug-and-play"
notification_ok
Надійний промисловий дизайн, стійкий до промислових умов
notification_ok
Широкий діапазон вхідної напруги джерела постійного струму від 9,6 В до 32 В
notification_ok
Нижче енергоспоживання, ніж у наших застарілих пропозицій та інших продуктів на ринку

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
112 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
6 422,33 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Додаткові сервіси

Сортувати за:
Розширена гарантія на серії ПЛК для кінцевих користувачів, тип PLC00, 1 рік

SRVEW1YPLC00

Розширена гарантія на серії ПЛК для кінцевих користувачів, тип PLC00, 3 роки

SRVEW3YPLC00