Лічильник ION9200, кріплення DIN, без дисп.
METSEION92030
Швидкий доступ до своєчасної, критично важливої інформації для енергетики, електричних мереж та управління активами
Допоможіть операційному персоналу уникнути простоїв, зробивши якість електроенергії зрозумілою
Вимірює енергію для виконання ваших операційних цілей та цілей сталого розвитку
Пропонує детальний аналіз та звіт про якість електроенергії та першопричини на експертному рівні
Прогнозування, яке допоможе вам уникнути перевантажень, дисбалансу або високого пікового наван-ня у вашій електросистемі
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
561 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
6
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
295 591,52 UAH