БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ РМ5563
METSEPM5563
Багатофункціональні вимірювачі потужності та енергії
Цифровий вхід і вихід для моніторингу та керування WAGES реле
Протоколи Modbus RS-485, TCP/IP, Ethernet IP, BACnet для різноманітного застосування
Визначте можливості для енергозбереження з точністю до класу 0.2S
Вимірювання до 63-ї гармоніки для управління якістю електроенергії
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
108 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
7
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
51 897,39 UAH