ЩИТ ВРІЗНИЙ Resi9 MP ДИМЧАСТІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 36 МОДУЛІВ (3 РЯДИ ПО 12 МОДУЛІВ)

MIP22312S

notification_ok
Готова до використання шафа, призначена для електриків, що поєднує ергономічний дизайн і гнучкі можливості встановлення
notification_ok
Розподільна або суброзподільна шафа із номінальним струмом до 63 А.
notification_ok
Ідеально підходить для нових або модернізованих електроустановок у житловому секторі.

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
56 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
information_stroke
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
40 %
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
15
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 733,74 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.