ТЕРМОСТАТ ВЕНТИЛЯТОРА °C
NSYCCOTHO
Діапазон налаштування температури 0–60°C
Тип датчика: біметалічний – 100 000 циклів
Кілька способів монтажу: DIN-рейка, монтажна плата, поперечні рейки
Електричне підключення: 4 клеми, затискна здатність 2,5 мм²
Зовнішні розміри 68 x 33 x 44 мм.
Екологічні дані
Екологічні дані
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
696,47 UAH