+ 5
Роз з з/к з шторк 16А гвинт зажим антр
NU303754
Включає шторки для посиленого захисту
Естетичний прихований монтаж
Просте та швидке встановлення
Добре продумані дизайни, що доповнять ваш простір
Частина модульної лінійки універсального формату, що підходить для більшості типів встановлення
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
56 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
8
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
485,47 UAH