+ 7
РЕЛЕ ЧАСУ МОДУЛЬНЕ, ~24-240В
RE17LCBM
Кнопка діагностики для перевірки ланцюга нижче, скорочення часу введення в експлуатацію та усунення несправностей
Широкий діапазон часової затримки для регулювання: від 0,01 с до 999 год.
Сумісний з широким спектром застосувань: машини, будівлі, водопровідні сегменти та системи опалення, вентиляції, тощо
Безпрецедентна точність, прогнозне обслуговування та підвищений рівень безпеки.
Гнучкий вибір гвинтових або пружинних клем для підключення.
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
70 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
13
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 131,02 UAH