+ 8
РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ RM17-TA
RM17TA00
Спрощена конструкція панелі завдяки ширині 17,5 мм, як у 1-полюсного автоматичного вимикача
Відчуйте безпрецедентну точність, прогнозне обслуговування та чудовий рівень безпеки.
Виріб контролює власне джерело живлення. У разі несправності живлення вихідне реле вимикається.
Прозора кришка для захисту налаштувань від несанкціонованого втручання, що зменшує потребу в обслуговуванні
Сумісний з широким спектром застосувань, таких як підйомно-транспортне обладнання, пакування, ліфти, тощо
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
98 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 733,61 UAH