+ 5
силове вставне реле, електромеханічні реле Harmony, 15А, 4CO, зі світлодіодом, з кнопкою тестування, що блокується, 24В змінного струму
RPM42B7
Забезпечує економічне рішення для реалізації багатьох комутаційних функцій з великою кількістю контактів
Це гнучкий дизайн з легким захопленням для економії місця
Тип розетки простий у встановленні та обслуговуванні
Цей продукт RPM має клас захисту IP40
Працездатність автоматизованих систем з апаратно-інтегрованою логікою для доповнення функцій промислових ПЛК
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
34 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
67
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
944,04 UAH