+ 3
Пружина для перетворення вимикача в кнопковий вимикач
S520299
Простий і швидкий монтаж
Виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує стійкість до корозії та високу міцність на розрив
Витримує вплив ультрафіолетових променів і різних хімічних речовин без будь-яких пошкоджень
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
9
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
154,75 UAH