Відео: 1
Полиця живлення APC NetShelter Power Shelf 33кВт 50В постійного струму, для монтажу в стійку 1U, GB300
SENVPS33KB3
Полиця живлення в повній збірці для NVIDIA GB300 NVL72
Містить шість блоків живлення (PSU) потужністю 5.5кВт
Забезпечує вихідну потужність до 33кВт за напруги 50В
Повністю укомплектована блоками живлення (PSU), монтажним кронштейном і контролером керування живленням (PMC)
19-дюймова конструкція для стійок NVIDIA MGX і стандартних стійок EIA
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
18 271 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
61
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні