ДБЖ APC Smart-UPS, лінійно-інтерактивне, 1000 ВА, башта, 230 В, 8 розеток IEC C13, порт SmartConnect + SmartSlot, AVR, РК-дисплей
SMT1000IC
Лінійний інтерактивний баштовий ДБЖ 1000ВА/700Вт з чистою синусоїдою
Ідеально підходить для серверів, сховищ, мережевих шаф, бізнес-телефонії та настільних комп'ютерів, торгових точок
Автоматичне регулювання напруги допомагає коригувати напругу в мережі
Хмарний віддалений моніторинг живлення через Ethernet порт SmartConnect
Плавне вимкнення за допомогою послідовного або USB-кабелю та ПЗ PowerChute Serial Shutdown
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
869 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
15 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Оптимізована енергоефективність
Енергоефективність цього продукту становить принаймні 10% менше, ніж зазвичай, що було виготовлено раніше в ринку, або попереднього виробу.
Енергоефективний виріб
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
51
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
ECRESS1PH1Y02
ECRESS1PH3Y02