ZELIO КАБЕЛЬ USB ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПК 24V

SR2USB01

notification_ok
Легке програмування шляхом підключення інтелектуального реле Zelio Logic до ПК через USB
notification_ok
Сумісний із Zelio Soft 2 для безперебійного використання програмного забезпечення
notification_ok
3-метровий кабель забезпечує легке програмування поблизу шафи керування
notification_ok
Спрощує налаштування компактних або модульних лінійок Zelio Logic

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
10 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
5 421,79 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.