Подовжувальний кабель APC Smart-UPS SRT для зовнішніх акумуляторних блоків ДБЖ 8/10кВА, 192В постійного струму, 4.5м
SRT003
Призначений для зовнішніх акумуляторних блоків з системами ДБЖ 8кВА та 10кВА
Підтримує 192В постійного струму
Довжина кабелю - 4.5м
Він має висоту 76мм, ширину 406мм і глибину 508мм
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
41 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
15 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
48
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні