APC SMART-UPS ON-LINE, 8 КВА/8 КВТ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ, 230 В/400 В, 6 РОЗЕТОК C13, 4 РОЗЕТКИ C19 IEC, МЕРЕЖЕВА КАРТА+SMARTSLOT, ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС РОБОТИ
SRT8KXLI
On-Line ДБЖ на 8 кВА/8 кВт, з подвійним перетворенням, чиста синусоїда, баштове
Для серверів, систем зберігання даних, мереж передачі голосу/даних, медичних лабораторій і легкої промисловості
Башта/Монтаж в стійку (рейки SRTRK2 або SRTRK3 продаються окремо)
1-річна підписка Secure NMC включено
Додайте до 10 зовнішніх акумуляторних блоків (SRT192BP2) для подовження часу роботи
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
17 644 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
15 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
65
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1Y06