APC SMART-UPS ON-LINE, 5 КВА/5 КВТ, СТІЙКА/БАШТА, 230 В, 2 РОЗЕТКИ IEC C13, 1 РОЗЕТКА IEC C19, ЖОРСТКІ 3-ПРОВІДНІ РОЗЕТКИ (H+N+E), МЕРЕЖЕВА КАРТА
SRTG5KXLI
On-Line ДБЖ на 5 кВА/5 кВт, з подвійним перетворенням, чиста синусоїда, для монтажу в стійку/баштове
Для серверів, систем зберігання даних, мереж передачі голосу/даних, медичних лабораторій і легкої промисловості
Башта/Монтаж в стійку (рейки SRTGRK1 продаються окремо)
1-річна підписка Secure NMC включено
Додайте до 4 зовнішніх акумуляторних блоків (SRTG192XLBP4) для збільшення часу роботи
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
17 553 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
31
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPGASSEM7-UG-01