+ 3
Відео: 1
ДБЖ APC Smart-UPS Ultra On-Line, літій-іонне, 10 кВА/10 кВт, 4U стійка/башта, 230В
SRTL10KRM4UI
ДБЖ, встановлення в стійку/башта, 4U, 10000 ВА/10000 Вт, з РК-дисплеєм, що автоматично обертається
Додайте до 10 зовнішніх акумуляторних блоків (SRTL180RM2UBP) для подовження часу роботи
Літій-іонні батареї працюють в 3 рази довше, ніж VRLA, немає необхідності замінювати батарею протягом терміну служби ДБЖ
EcoStruxure™ Ready для віддаленого моніторингу та керування
Можливість бездротового зв'язку з додатковим аксесуаром WiFi Device (AP9834)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
16 305 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
15 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Оптимізована енергоефективність
Енергоефективність цього продукту становить принаймні 10% менше, ніж зазвичай, що було виготовлено раніше в ринку, або попереднього виробу.
Енергоефективний виріб
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
39
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
ECRESS1PH1YLI16
ECRESS1PH2YLI16