+ 3
Відео: 2
APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000ВА, літій-іонне, стійка/башта 2U, 230В, клемний 3-провідний вихід, мережева карта, подовжений час роботи, з рейками
SRTL5KRM2UI-HW
ДБЖ, встановлення в стійку/башта, 2U, 5000 ВА/5000 Вт, з РК-дисплеєм, що автоматично обертається
Літій-іонні батареї працюють в 3 рази довше, ніж VRLA, немає необхідності замінювати батарею протягом терміну служби ДБЖ
EcoStruxure™ Ready для віддаленого моніторингу та керування
1-річна підписка Secure NMC включено
5 років гарантії на ДБЖ та внутрішні батареї
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
8 396 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
15 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Оптимізована енергоефективність
Енергоефективність цього продукту становить принаймні 10% менше, ніж зазвичай, що було виготовлено раніше в ринку, або попереднього виробу.
Енергоефективний виріб
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
39
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1YLI15