Зовнішній літій-іонний акумуляторний блок для ДБЖ APC Easy UPS SRVL 1/2/3 кВА з подовженим часом роботи, 48 В, 2400 Вт-год, монтаж в стійку 2U
SRVL48RMBP2U
Літій-іонна акумуляторна батарея 48В SRVL
Сумісність з ДБЖ Easy UPS SRVL 1/2/3 кВА
Довший термін служби акумулятора та триваліший час роботи
Легший та компактніший
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
155 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
48
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
Додаткові сервіси
Сортувати за:
ECRESS1PH1YSRV02