+ 5
Відео: 2
single phase panel, Harmony Solid State Relays, 20A, DIN rail mount, random switching, input 90…280V AC DC, output 48...600V AC
SSD1A320M7RC2
Знято з виробництва:15 серп. 2024 р.
SSD1A320M7RC2 не було замінено. Звертайтеся до Служби підтримки за подальшими вказівками.
Твердотільні реле дозволяють використовувати моделі з високим струмом і компактними розмірами
Реле для монтажу на DIN-рейку доступні в конфігураціях типу реле та контактор
Підходить для додатків електромагнітної сумісності, залізниці та/або рухомого складу
Environmental Data
Environmental Data
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)
256
Environmental Data
Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.