МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ М171P НА 27 ВХ./ВИХ.
TM171EP14R
Логічні контролери Modicon M171/M172/M173 допомагають максимізувати енергоефективність
Скоротіть час нааштування, завдяки інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню EcoStruxure Machine Expert - HVAC
Усі можливості та функції, необхідні для більш вигідного проектування та створення машин, уже вбудовані
Застосування функціональних блоків, зменшують споживання енергії та допомагають підвищити ефективність системи
Залишайтеся на зв’язку всюди завдяки підключенню BMS і вбудованому веб-серверу
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
260 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
5 515,27 UAH