ПЛК M221 24 ВХ/ВИХ РЕЛЕ 1RS485
TM221C24R
SD-карта та USB-порт
2 аналогових входи та широкий вибір входів/виходів
Перемикач Пуск/Стоп і наявність слоту для картриджа
Ethernet і послідовні порти
M221 можуть підключатися до модулів розширення Modicon TM3 для локальних, віддалених розподіл. конф. введення/виведення
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
107 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
13 792,29 UAH