Логічний контролер, Modicon M221, 24io tr.npn ethernet
TM221CE24U
SD-карта та USB-порт
2 аналогові входи та широкий вибір вводів/виводів
Перемикач «Пуск/зупинка» та подовжувач картриджа
Порти Ethernet та послідовної лінії
ПЛК M221 можуть підкл-ся до модулів розш-ня Modicon TM3 для локальних, віддалених або розпод. конфігурацій вводу/виводу.
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
121 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
15 102,54 UAH