+ 2
Відео: 1
Логічний контролер, Modicon M262, 5 нс/інструкція, Ethernet
TM262L10MESE8T
Підключіть машини до будь-якого середовища — хмарного чи локального
Забезпечте миттєве підключення до хмарних сервісів для підвищення продуктивності
Індивідуальна та масштабована автоматизація з інтелектуальними модулями вводу/виводу Modicon
Розумна конструкція з польовою шиною Sercos у режимі реального часу для швидкого та безпечного руху
Вбудована безпека та кібербезпека з шифруванням та сертифікацією Achilles
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 204 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
48 533,68 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05