МОДУЛЬ TM3 4 АНАЛОГ ВХ 12 БІТ ПРУЖ

TM3AI4G

notification_ok
Розроблено з простим механізмом блокування
notification_ok
Кабель з витої екранованої пари
notification_ok
1 світлодіод (зелений) для локальної сигналізації PWR
notification_ok
Захист IP20 для найсуворіших умов експлуатації
notification_ok
Широкий діапазон робочих температур від -10°C до 55°C

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
41 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
3
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 719,74 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Додаткові сервіси

Сортувати за:
Розширена гарантія на серію машинних рішень типу MSL00, 1 рік

SRVEW1YMSL00