МОДУЛЬ TM3 8 ТЕМП ВХ
TM3TI8T
Модулі розширення вводу/виводу для контролерів Modicon M221, M241, M251 та M262
Модульність та легкість встановлення
Великий вибір систем вводу/виводу для розширення можливостей Modicon M2xx plc
Інтуїтивне програмування машин за допомогою EcoStruxure Machine Expert
Система Modicon TM3 дозволяє гнучко та настроювано розширювати ввод/вивод для Modicon M2xx plc
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
42 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
3
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
10 073,67 UAH