Відео: 4
Шинний з'єднувач, TeSys island, комутатор Ethernet (EtherNet IP / Modbus TCP)
TPRBCEIP
Повна інтеграція з SoMove/MachineExpert для програмування TeSys island
Одне джерело живлення 24 В постійного струму для всього TeSys island
Керує двигунами та іншими електричними навантаженнями до 80 A (AC-3) / 37 кВт/40 к.с.
Усі налаштування оцифровані, без механічних циферблатів чи DIP-перемикачів
Вбудована кібербезпека (рівень Achilles 2)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
40 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
49
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
15 405,58 UAH