+ 4
КНОПКОВИЙ ПОСТ
XACA02
Ударостійкий та стійкий до плям корпус для збереження зовнішнього вигляду, незважаючи на складні умови використання
Усуває необхідність свердління кількох отворів діаметром 22 мм у машині та системі
Можна дооснастити всіма 22-міліметровими кнопками, індикаторами, перемикачами та джойстиками
Широкий діапазон робочих температур від -25°C до 70°C забезпечує універсальність використання продукту
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
3 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
32
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 087,36 UAH