ПОСТ 1ОТВ. Д/ЖОРСТ.УМОВ

XALG01

notification_ok
Порожня станція керування з 1 вирізом
notification_ok
2 вибивні отвори для введення кабелю ISO M20
notification_ok
Розроблено для використання в складних умовах експлуатації
notification_ok
Добра стійкість до хімічних речовин
notification_ok
Широкий діапазон робочих температур від -25°C до 70°C

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
2 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
18
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
1 501,83 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.