РЕЛЕ БЕЗПЕКИ, АВ.ЗУП.,ЗАВ., 24 В, ГВИНТ.

XPSBAC14AP

notification_ok
Призначений для моніторингу аварійного зупинки та вимикача захисту
notification_ok
PLe/Категорія 4 відповідно до ISO 13849-1, SILCL 3 відповідно до IEC 62061, SIL 3 відповідно до IEC 61508
notification_ok
Прикрутіть знімні клемні колодки на 2 ряди зверху та знизу
notification_ok
Впроваджуйте функції безпеки
notification_ok
Зменшити ризик до прийнятного рівня

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
55 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 345,82 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.