+ 3
РЕЛЕ БЕЗПЕКИ UAF КАТ.4 48-240В ГВИНТ.
XPSUAF33AP
Більше 40 різних діагностичних повідомлень без додаткового інтерфейсу польової шини
Зменшення часу простою машини завдяки повідомленням
Зменшити ризик до прийнятного рівня
Корпус IP40 Клеми IP20
Можливість монтажу на DIN-рейку та безпосередньо на стіну
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
103 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
10 706,96 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YMSL00