HARMONY XVS, ЕЛЕКТРОННА СИРЕНА, ЧОРНА, PNP, DIN 72 ММ, 0-90 ДБ, 16 ТОНІВ, 4 КАНАЛИ, 12-24 В DC

XVS72BMBP

notification_ok
Він призначений для передачі сигналів на великі відстані
notification_ok
Його індекс захисту становить IP54
notification_ok
Сертифіковано CE, UL та CSA
notification_ok
Широка доступність у розгалуженій мережі дистрибуції

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
7 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
6 840,42 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.