HARMONY XVS, ЕЛЕКТРОННА СИРЕНА, БІЛА, NPN, DIN 72 ММ, 0-90 ДБ, 16 ТОНІВ, 4 КАНАЛИ, 12-24 В AC/DC
XVS72BMWN
Він призначений для передачі сигналів на великі відстані
Його індекс захисту становить IP54
Сертифіковано CE, UL та CSA
Широка доступність у розгалуженій мережі дистрибуції
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
7 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
17
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
5 124,92 UAH