HARMONY XVS, РЕДАГОВАНА СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО ОПОВІЩЕННЯ, ЧОРНА, МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ 96 ММ, NPN, 100-230 В АС

XVSV9MBN

notification_ok
Унікальний рівень захисту IP65 для електронної сигналізації
notification_ok
Інтеграція звуку через SD-карту
notification_ok
Просте регулювання гучності на передній панелі, до 97 дБ
notification_ok
Гнучкість відображення звуку з 6 вхідними каналами
notification_ok
Монтаж на панель або стіну

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
78 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
18
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 453,68 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.