Базова станція, кишеньковий пульт, 5 релейних виходів, попередньо з’єднані, кабель 1,5 м, 12...24 В постійного струму

ZARB05WSP

notification_ok
Забезпечує комплексні інноваційні рішення для операторів кранів
notification_ok
Проста модул. конструкція з високою ефективністю допомагає скоротити час простою під час встановлення та обслуговування
notification_ok
Широкий діапазон робочих температур від 0°C до 40°C забезпечує універсальність використання продукту
notification_ok
Широка доступність у розгалуженій мережі дистрибуції

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 117 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
6
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
17 814,98 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.