+ 7
ПУЛЬТ РАДІОУПР.КРАНОМ, 6 НАПР.,2 ДОД.КН.
ZART8LS
Забезпечує комплексні інноваційні рішення для операторів кранів
Проста модул. конструкція з високою ефективністю допомагає скоротити час простою під час встановлення та обслуговування
Бездротова передача дозволяє дистанційному керуванню передавати стабільний сигнал, команди та інформацію
Підходить для встановлення в складних умовах або на відкритому повітрі завдяки ступеню захисту IP65
Широкий діапазон робочих температур від -20°C до 55°C забезпечує універсальність використання продукту
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
15 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
6
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
18 619,31 UAH