+ 6
БЛОК-КОНТ.ДЛЯ ГВИНТ.КРІПЛЕННЯ 1НО
ZBE101
Швидкий і легкий монтаж та демонтаж
Надійність для роботи в суворих умовах
Різні типи з’єднань: гвинтовий затискач, роз’єм, роз’єм Faston або пружинна клема
Відмінне механічне з’єднання з керуючою головкою
Широкий вибір контактних блоків для загального призначення або специфічних застосувань (низький струм, стандарт)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
23 %
Середній відсоток вмісту переробленого металу
Мінімальні обсяги надлишкових або постпромислових рецидингованих металів із загальної маси металу в продукті.
13 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
159,22 UAH