+ 8
БЛОК-КОНТАКТ З МОНІТОР., ГВИНТ., 1НЗ Harmony XB4
ZBE302
Роз'єднувальний контакт з функцією моніторингу
Сумісний з кнопками аварійної зупинки XB4 та XB5
Позитивно розмикаючий НЗ контакт
Широкий діапазон робочих температур від -40°C до 70°C
Для безпосередньої заміни існуючого контакту NC додаткові кабелі не потрібні.
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
23 %
Середній відсоток вмісту переробленого металу
Мінімальні обсяги надлишкових або постпромислових рецидингованих металів із загальної маси металу в продукті.
13 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
420,66 UAH