+ 7
ПРИЙМАЧ КОНФІГУРОВАНИЙ ZBRRA ДЛЯ XB5R, 2 РЕЛЕ, 2 КНОПКИ, 6 LED, СТОП СТАРТ
ZBRRA
Швидкий і легкий монтаж і демонтаж
Міцність, щоб витримувати суворі умови
Широкий вибір контактних блоків загального або спеціального призначення (низькострумові, стандартні)
Відмінне механічне з'єднання з блоком головки
Великий набір аксесуарів для персоналізації ваших панелей
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
32 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
2
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
7 051,00 UAH