+ 6
СВІТЛОДІОДНИЙ БЛОК ГВИНТ.КРІПЛЕН.24В
ZBVB1
Сумісний з покращеними кольоровими головками
Універсальний світлодіодний блок для використання з усіма кольорами
Швидке та легке складання та розбирання
Відмінне механічне з'єднання з головкою оператора
Широкий вибір контактних блоків загального або специфічного призначення (слабкострумові, стандартні)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
5 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
30 %
Середній відсоток вмісту переробленого металу
Мінімальні обсяги надлишкових або постпромислових рецидингованих металів із загальної маси металу в продукті.
10 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
15
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
280,95 UAH