Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Зробіть ваше машинне обладнання ще більш безпечним. Це легко.

  • Altivar Machine ATV340 Drives

    Protect people and assets while ensuring continuity of service. The Altivar Machine ATV340 is compliant with machine safety and cybersecurity standards to ensure enduring protection of your staff and machines. It is also compliant with machine-related safety standards: EN ISO 13849-1 and EN-62061.

  • Altivar Machine ATV320 Drives

    A powerful combination of safety, reliability, and simplicity makes Altivar Machine ATV320 a versatile choice that reduces costs, both during installation as well as throughout the machine’s life cycle.

  • Представляємо Вашій увазі бездротовий пульт управління Harmony eXLhoist

    Бездротовий пульт управління забезпечує інтуїтивно-легке керування краном, а також допомагає захистити оператора крана та обладнання.

  • TeSys H - Ультракомпактний Пускач шириною 22,5 мм

    TeSys H - ультракомпактний, багатофункціональний пускач для асинхронних двигунів потужністю до 3кВт/400В, призначений для прискореної інтеграції пускачів двигуна в панелі управління.

    Рішення Preventa для ефективного впровадження безпеки обладнання

    Preventa пропонує широкий спектр продукції безпеки, які відповідають міжнародним стандартам, покликаних забезпечити найбільш повний захист для персоналу та обладнання.
    Дізнайтеся тут

    Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?