Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    KNX - технологія майбутнього

    Керуємо будівлею, використовуючи технології майбутнього

  • Default Alternative Text

    KNX в домах

    Забезпечуємо комфорт в домашніх умовах

  • Default Alternative Text

    KNX в готелях

    П’ятизірковий рівень комфорту, безпеки та ефективності

  • Default Alternative Text

    Вигода з KNX

    Зробимо бізнес ваших клієнтів прибутковим

    KNX в житлових будинках

    Забезпечуючи просте, безпечне та економічне керування функціями будинку, рішення KNX дозволяють без особливих зусиль підвищити якість життя.

    Комфорт у домашніх умовах

    KNX_Resi_floor_plan-IC-980x490
    Забезпечуючи просте, безпечне та економічне керування функціями будинку, рішення KNX дозволяють без особливих зусиль підвищити якість життя.

    Передпокій – Централізоване управління для підвищення захисту та безпеки

    Touch-Panel-7-IC-490x490
    Виходячи з дому, Ви легко зможете переконатися, що все в порядку. Встановлена в передпокої сенсорна панель показує стан інженерних систем будинку і дозволяє активувати такі функції, як «імітація присутності» або «центральне відімкнення». Електроприлади, підключені до KNX-розеток, можуть також управлятися за допомогою активації вищеописаних функцій. За відсутністю мешканців, датчики метеопараметрів визначають негоду або зайве сонячне світло і, в якості захисних заходів, автоматично закривають маркізи та жалюзі в потрібних приміщеннях.

    Вітальня – Індивідуальний комфорт

    OJP0004689-490x490
    Незалежно від того, що ви запланували на вечір: настільні ігри, перегляд ТБ, читання літератури або зустріч з друзями, індивідуальні світлові сцени KNX допоможуть реалізувати будь-які плани. Всі необхідні функції запускаються одночасно натисканням всього однієї кнопки: жалюзі опускаються, вмикається місцеве освітлення, а опалення або кондиціонер забезпечують необхідну температуру. Перед сном всі функції вимикаються натисканням кнопки, а інженерні системи будинку переводяться в нічний енергоощадний режим.

    Спальня – Ідеальні умови для гарного сну

    456641993-490x490
    З KNX краще спиться! Нічний режим створює здорову атмосферу, а тривожна кнопка поруч із ліжком забезпечує спокій. Натискання на кнопку дозволить негайно освітити будинок і прилеглу територію, як тільки Ви почуєте підозрілі звуки. Якщо ввечері ви хочете почитати перед сном, просто натисніть на кнопку, щоб встановити відповідне освітлення та опустити жалюзі.

    Ванна кімната – Повне розслаблення
    18184WLSRGB75-490x490
    У приміщенні встановлюється необхідна температура, рушникосушарка нагрівається, світло приглушується, а з динаміків, встановлених у ванній кімнаті, звучить розслаблююча тиха музика. Цей сценарій вмикається натисненням однієї кнопки, перетворюючи ванну в рай на Землі. Крім того, такий спосіб керування значно спрощує повсякденне життя, роблячи її набагато більш зручним і комфортним. Установка температури теплої підлоги з програмуванням за часом, і зниження її після виходу з ванної скорочує витрати на опалення.

    • KNX на реальному об’єкті Застосовуючи централізований контроль над функціями дому за допомогою багатофункціональних вимикачів, а також використовуючи можливість дистанційного контролю та управління через смартфон з додатком InSideControl, мешканці почувають себе в безпеці та відкривають безмежні можливості по створенню комфорту та раціональному використанню електроенергії. KNX на реальному об’єкті
    • Наші технології всюди Завдяки нашим технологіям життя продовжується кожну хвилину, всюди та завжди - Life Is On! Наші технології всюди

    Спілкуйтесь в чаті з нашим спеціалістом та дізнайтесь більше про продукцію та послуги!