Модернізація центрів обробки даних
Дізнайтеся про переваги наших послуг із модернізації центрів обробки даних.
Наш підхід до послуг центрів обробки даних
Оскільки ринок центрів обробки даних швидко зростає, у постачальників виникає нагальна потреба в стабільному й економічно ефективному масштабуванні з одночасним розглядом складного комплексу проблем.
Портфоліо послуг центрів обробки даних
Навіщо співпрацювати з нами?
Ми маємо унікальну позицію на ринку, щоб бути вашим найкращим партнером.

Компанія Compass Datacenters впроваджує інновації протягом усього життєвого циклу
Дізнайтеся, як Compass створює центри обробки даних достатньо швидко, щоб поспівати за попитом, та як вони мінімізують переривання роботи завдяки профілактичному керуванню активами.
Бізнес-кейс для системного сервісу
Дізнайтеся, як переосмислення обслуговування центру обробки даних за допомогою ШІ та моніторингу на основі стану допомагає досягти відмовостійкості, зменшити витрати та підвищити ефективність за допомогою апаратно-незалежних системних рішень.
Консультанти з модернізації та профілактичного обслуговування
Наші послуги з модернізації центрів обробки даних допоможуть зменшити витрати та підвищити ефективність.
Що таке модернізація центрів обробки даних?
Модернізація центрів обробки даних — це процес оновлення та оптимізації інфраструктури та операцій центрів обробки даних для підвищення ефективності, масштабованості та продуктивності. Це передбачає впровадження нових технологій, серед яких хмарні обчислення, віртуалізація, автоматизація, процеси декарбонізації, заходи щодо посилення кібербезпеки та конфіденційності даних.
Якщо ваш бізнес не здатен відповідати цим сучасним вимогам, ви ризикуєте втратити конкурентоспроможність, збільшуючи небажані витрати, а також стикнутися з тим, що ви не дотримуєтеся норм.
Ми розробили наш EcoCare для центрів обробки даних, щоб допомогти оптимізувати ваші операції та технічне обслуговування. Це преміальний план членства, спрямований на цифровізацію та оптимізацію стратегії технічного обслуговування, завдяки чому ви зменшите ризик простою, досягнете цілей сталого розвитку та зменшите експлуатаційні витрати.
Наші послуги охоплюють увесь життєвий цикл вашої установки, від планування активів і проєктування до рішень наприкінці життєвого циклу. Ми пропонуємо повний набір послуг, у тому числі EcoConsult, EcoCare та EcoFit, приділяючи пріоритет кібербезпеці та конфіденційності даних.
Які надаються послуги з модернізації центрів обробки даних?
Послуги з модернізації центрів обробки даних допомагають організаціям переходити від застарілих систем до більш гнучких, економічно ефективних рішень, що поліпшує управління ресурсами та підтримку мінливих потреб бізнесу. Наша пропозиція щодо проактивного управління активами є цілісним підходом для всього життєвого циклу, це є ключ до подолання проблем та збільшення цінності. Вона складається із чотирьох кроків:
- Консалтингові послуги для оптимізації проєктування та будування: розробляйте системну архітектуру та оптимальну стратегіющодо активів.
- Відстеження й моніторинг оцифрованих активів: збирайте дані про активи, щоб здійснювати моніторинг стану через підключені датчики.
- Виконання технічного обслуговування та підтримки: оптимізуйте стратегію обслуговування активів за допомогою аналітичних прогнозів.
- Послуги зі сталого розвитку та модернізації: оптимізуйте термін служби активів і мінімізуйте вплив, скориставшись послугами із циркулярності та модернізації.