Cost, Speed, and Reliability Tradeoffs between N+1 UPS Configurations
There is an increasing trend towards N+1 UPS architectures – rather than 2N – as IT fault tolerance through software continues to improve. There are two common ways N+1 can be achieved: paralleling multiple unitary UPSs together or deploying a single UPS
Ngày:
04 tháng một 2017 | Loại:
Trang trắng
Các ngôn ngữ:
English | Phiên bản:
V2
Tài liệu tham khảo:
SPD_VAVR-A84MRT_EN
Tập tin
Cost, Speed, and Reliability Tradeoffs between N+1 UPS Configurations
There is an increasing trend towards N+1 UPS architectures – rather than 2N – as IT fault tolerance through software continues to improve. There are t
Ngày:
04 tháng một 2017
Loại:
Trang trắng
Các ngôn ngữ:
English
Phiên bản:
V2
Tập tin