Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the consumption of LC1D50** contactor with 220VDC coil control supply?
The inrush and sealed consumption is mentioned in the catalog and datasheets.

The contactor LC1D50**** with DC control supply, the consumption given below and it is same for all DC voltage ranges from 12VDC to 440VDC.

Inrush power - 19W at 20 °C
Hold-in power consumption - 7.4W at 20 °C

Please refer the attached catalog page and datasheet for your reference. The specific information is highlighted for your information.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
LC1D50AMD - 220VDC.pdf [72.29 KB]
Tesys D contactor - DC control supply.pdf [103.58 KB]