Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the AC and DC control power specifications for PM2125 ?
AC control power - PM2125

Operating range             80 - 277 V L-N ± 10%
Burden                           < 8 VA at 277 V L-N
Frequency range            45 - 65 Hz
Ride-through time          100 ms typical at 120 V AC and maximum burden
400 ms typical at 230 V AC and maximum burden

DC control power - PM2125

Operating range             100 - 277 V DC ± 10%
Burden                            < 3.3 W at 277 V DC
Ride-through time           50 ms typical at 125 V DC and maximum burden